この光モジュールは、RJ-45コネクタを介してCat6a/Cat7銅線ケーブルで最大30mの10GBase-Tスループットを提供します。この光モジュールは、IEEE 802. 3-2012、IEEE 802.3abおよびSFP MSAに準拠しています。各SFP+光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。低消費電力を特長とする、この簡単にインストールできるホットスワップ可能な10G SFPモジュールは、LAN アプリケーションの企業ネットワーキングや、銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーキング場所に最適です。10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチレートで、アクアンティアアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Netgear互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m)
#178042
#178042
11,411円 (税込)
FS P/N: SFP-10GM-T-30
503 販売数
16 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫343点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Netgear互換 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T光モジュール(RJ-45銅製、30m)
製品規格
型番
SFP-10GM-T-30
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
消費電力
≤ 2.5W
最大伝送距離
10/100/1000M-100m@Cat 5ケーブルまたはそれ以上
10G-30m@Cat 6a/7ケーブル
10G-30m@Cat 6a/7ケーブル
コネクタ
10G
10G
RJ-45
ケーブルの種類
銅線
特別な機能
RX_LOS
DDM/DOM
対応しない
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
643万時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
データセンター向け10G接続
2.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
コネクタ | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
最大伝送距離 | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
ケーブルの種類 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 |
消費電力 | < 2.5W | < 2.5W | < 2.9W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(産業用) | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (6)Product Comparison (2)Product Recommendation (2)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
1
0
0
0
h***n
United States
2024年9月14日
We have received the cables and modules. They are working well, so well that we are about to place another order to fill out our firewall, thanks for the communication.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品