10GBASE-Tモジュールは、10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsデータレートでの接続オプションを提供します。このモジュールは、SFP+フォームファクターとRJ-45インターフェースを備えており、10GBASE-Tポートを内蔵したエンドポイントへの接続にCAT5e/CAT6A/CAT7ケーブルを使用できます。最大30メートルの距離をサポートし、ラック内およびラック間接続にコスト効率の高いソリューションを提供します。
このモジュールは、IEEE 802.3azおよびSFP+ MSAに準拠しています。各SFPモジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェース・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力を特長とし、設置が簡単でホットスワップ対応の10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用するその他のさまざまな場所での企業ネットワーキングに最適です。10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチレートで、アクアンティア・アプリケーションに適しています。
![Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230313105353zg9yzo.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105353zg9yzo.jpg)
![Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105357c1mzpe.jpg)
![Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131053484kwg3m.jpg)
![Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105403dleoso.jpg)
![Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105408bqxhmn.jpg)
Dell SFP-10G-T互換 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m)
#178037
#178037
11,411円 (税込)
FS P/N: SFP-10GM-T
536 販売数
15 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫185点在庫あり、配達予定日2024年07月12日金曜日
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
Dell SFP-10G-T互換 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-Tモジュール(銅線、30m、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-10G-T
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
消費電力
≤ 2.5W
最大伝送距離
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cableまたはそれ以上
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
コネクタ
10G
10G
RJ-45
ケーブルの種類
銅線
特別な機能
RX_LOS
DDM/DOM
未実装
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
6430000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629162313lqub3r.jpg)
特徴
データセンター向け10G接続
2.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
コネクタ | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
最大伝送距離 | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
適用ケーブル | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 |
消費電力 | < 2.5W | < 2.5W | < 2.9W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (6)未回答の質問 (1)Product Comparison (2)Application (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***s
United States
2024年5月19日
Arrived promptly. Transceived as expected.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品