0.15dBの超低IL低曲げ損失光パッチケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、データセンターや他の企業ネットワークでの高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
![カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2) この写真はHD-OM2XXSXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/17761.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2) この写真はHD-OM2XXSXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.main.jpg)
![カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2) この写真はHD-OM2XXSXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.B.jpg)
![カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2) この写真はHD-OM2XXSXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.C.jpg)
![カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2) この写真はHD-OM2XXSXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.D.jpg)
![カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2) この写真はHD-OM2XXSXに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.E.jpg)
カスタム LC/SC/FC/ST シンプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、OM2)
#17761
#17761
648円 (税込)
FS P/N: HD-OM2XXSX
189 販売数
2 レビュー
7 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
LC/SC/FC/ST 50/125 OM2 シンプレックス マルチモードエリート 低曲げ損失光パッチケーブル
製品規格
コネクタの種類
LC/SC/FC/ST シンプレックス
研磨方法
UPC
ファイバ芯数
1芯
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM2 50/125μm
波長
850/1300nm
極性
A(Tx) - B(Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファ
ケーブル外径(OD)
2.0/0.9/3.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)/LSZH/OFNP
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
最大100N
標準挿入損失
≤ 0.08dB
最大挿入損失
≤ 0.15dB
インターフェース機能
超低損失
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
0.6dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
特徴
4つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
様々なコネクタは、多様なケーブル配線要件に容易に対応できます。
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。
データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワークなどに対応できます。
データ通信、計測機器、レーザーなどに対応できます。
さまざまな配線ニーズを満たすための3つの直径
3.0mm、2.0mm、0.9mmのケーブル径で、主に屋内設置やケーブル配線に使用されます。
直径3.0mm
より強い長期的な引っ張り張力と瞬間的な引っ張りを持っています。
直径2.0mm
配線コンジットの圧力を減らし、スペースを節約します。
直径0.9mm
他のものよりもスリムで、通常はラック/壁取り付けエンクロージャーで使用されます。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される3つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHジャケットの違いを理解することは重要です。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
最近閲覧した製品