Arista互換QSFP-DDダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作し、追加の電力を必要とせずに高品質の接続を確保できます。このDACケーブルは、IEEE802.3cdおよびSFF-8636 MSA規格に準拠しています。通信事業者、データセンター、最大400GのLAN & SANアプリケーションなどの費用対効果の高い近距離相互接続に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#177380
#177380
63,238円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-ACxxx
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
ケーブル長:
1m(3ft)
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月29日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1メートル、アクティブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
製品規格
型番
QDD-AC01
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
メデイア
銅
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長
1m(3ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
70mm
消費電力
≤ 2.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ネットワークのシームレスな接続を実現
デュアル互換カスタマイズは、モデルに応じて両側で異なる互換性を持つDACケーブルを提供し、ボーダーレスな接続を実現するのに理想的です。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
F***o
United Kindom
2023年6月20日
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***l
France
2023年6月13日
I ordered some for testing at first and then bought back more. Used them between my two servers and 400G switches. They work flawlessly. What else to say?
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品