Arista互換QSFP-DDダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作し、追加の電力を必要とせずに高品質の接続を確保できます。このDACケーブルは、IEEE802.3cdおよびSFF-8636 MSA規格に準拠しています。通信事業者、データセンター、最大400GのLAN & SANアプリケーションなどの費用対効果の高い近距離相互接続に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) Arista互換 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#177376
#177376
66,407円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-AC02
3 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
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
Arista互換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(2メートル、アクティブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
製品規格
型番
QDD-AC02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
メデイア
銅
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長
2m(7ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
70mm
消費電力
≤ 2.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 2.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
70mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
F***o
United Kindom
2023年6月20日
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品