Netgear互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタを介した銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のNetgearスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイスカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ可能な100BASE SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)ファストイーサネット通信リンク、企業LANおよびSANネットワーク、データ センターLANおよびSANネットワーク、およびその他の光リンクに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NETGEAR互換 100BASE-T SFP SGMIIモジュール(銅製、RJ-45、100m、DOM)
#177306
#177306
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-FB-GE-T
27 販売数
30 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫304点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
Netgear互換 100BASE-T SFP SGMIIモジュール(銅製、100m、RJ-45)
製品規格
互換性
Netgear
メーカー
FS
インタフェース
SFP SGMII
最大伝送速度
100Mbps
適用ケーブル
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
最大伝送距離
100m
コネクタ
RJ-45
DOM機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け100BASE接続
低消費電力を特徴とする100BASE SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
29
0
1
0
0
E***n
United States
2021年5月12日
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***n
Iceland
2018年7月02日
Swift and accurate delivery. Excellent service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品