2.5GBASE-T互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタを介した銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、スイッチで使用できるように個別にテストされています。低消費電力と高速性を特長とする2.5G SFPモジュールは、LANアプリケーション向けの企業ネットワーキングや、銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーキング場所に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 2.5GBASE-T SFPモジュール(銅線、RJ-45、100m、FSスイッチ用)
#176316
#176316
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP-2.5G-T-I
143 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年10月14日月曜日
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
産業用 2.5GBASE-T SFPモジュール(銅製、100m、RJ-45)
仕様一覧
型番
SFP-2.5G-T-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat 5a
コネクタ
RJ-45
消費電力
< 1.5W
DDM/DOM機能
対応しない
商業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
適用
Cat 5aケーブルで2.5ギガビットイーサネット
通信プロトコル
SFP MSA準拠、IEEE STD 802.3
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
データセンター向け2.5G接続
低消費電力を特長とするSFPモジュールは、2.5ギガビットイーサネットアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***y
United States
2023年6月06日
I connected the module to a NETGEAR MS510TX, with the other side on a Cisco C9500-48Y4C that supports 2.5GBE. With no additional configuration, both sides auto-negotiated at 2.5G.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***t
Germany
2023年3月10日
Just plug in and go. Established 2.5G link on RJ45 right away. using Cat6 cable.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品