Extreme互換の100GBASE-PLR4光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを使用して、最大10kmの単一モードファイバ(SMF)上のリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8636およびQSFP28 MSAの規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。100Gイーサネットやデータセンターインターコネクトアプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PLR4-100GからQSFP-PLR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129181916bdfng5.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181916bdfng5.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181916e5sjsc.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621111011qg2acl.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291819162md6zl.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101212048ht25i.jpg)
Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF)
#176214
#176214
67,992円 (税込)
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
6 販売数
4 レビュー
5 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年7月19日金曜日
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
Extreme互換 100GBASE-PLR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-PLR4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 2dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
6dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFF-8636
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230214100405jzxqmf.jpg)
特徴
低消費電力で省エネを実現
Semtechチップを内蔵し、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現、省エネ、放熱の抑制を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827152739czkihv.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、先進の設備と厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 5E-5
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | Data Cente 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Compatibility (2)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
R***o
United States
2023年10月13日
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0P***s
United States
2023年10月06日
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0N***s
Costa Rica
2023年4月04日
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品