Cisco互換QSFP28光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して波長850nmのOM5マルチモードファイバ(MMF)で最大150mの40/100Gイーサネットスループットに使用できるよう設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、SWDM MSA、IEEE802.3bm CAUI-4電気インターフェースに準拠しています。QSFP28のMSAで規定されているI2Cインタフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長により、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、40/100Gイーサネット、テレコム、サービスプロバイダアプリケーション、5G無線ネットワークなどの様々なアプリケーションでの使用に適しています。
![Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はQ28-40/100G-SM4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207161645le0erb.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はQ28-40/100G-SM4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645le0erb.jpg)
![Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はQ28-40/100G-SM4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645zs25d8.jpg)
![Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はQ28-40/100G-SM4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645n8d182.jpg)
![Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はQ28-40/100G-SM4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645uemnki.jpg)
![Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF) この写真はQ28-40/100G-SM4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645j231hr.jpg)
Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 QSFP28光モジュール(SWDM4 デュアルレート 850nm 100m DOM LCデュプレックス MMF)
Hot #175837
Hot #175837
69,577円 (税込)
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
1.4K 販売数
11 レビュー
7 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫44点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
Cisco QSFP-40/100G-SRBD互換 40/100GBASE-SM4 SWDM4 デュアルレート QSFP28光モジュール(デュアルレート、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-40/100G-SRBD
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
デュアルレート40 Gbps&100 Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5(100G)
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.5 ~ 2dBm(100G)
-7.5 ~ 3dBm(40G)
-7.5 ~ 3dBm(40G)
受信感度
(100G)L0 -9.5dBm、L1 -9.4dBm、L2 -9.4dBm、L3 -9.4dBm
(40G)L0 -12.9dBm、L1 -12.5dBm、L2 -12.2dBm、L3 -11.9dBm
(40G)L0 -12.9dBm、L1 -12.5dBm、L2 -12.2dBm、L3 -11.9dBm
パワーバジェット
1.9dB(100G)
2dB(40G)
2dB(40G)
レシーバー過負荷
3.4dBm(100G)
2.4dBm(40G)
2.4dBm(40G)
40G消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 2dB
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃
通信プロトコル
SWDM MSA、QSFP28 MSA、IEEE802.3bm CAUI-4
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト 詳細はこちら
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230831153636q1i13c.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113540622398.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、先進の設備と厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 5x10E-5
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 100G:75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5(ホストFEC付き) 40G:240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(ホストFEC付き) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5(ホストFEC付き) | 70m@OM3 100m@OM4(ホストFEC付き) | 400m@OM4 |
ケーブルタイプ | MMF | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Macomチップ | II-VI Finisar チップ | Macomチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ |
適用 | データセンター 100GBASE イーサネット | データセンター 100GBASE イーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASE イーサネット 100G ~ 4x 25G ブレークアウト 100G ~ 4x 25G ブレークアウト | データセンター 100GBASE イーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Application (1)Cisco Series (1)Compatibility (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
0
0
0
0
M***n
United States
2023年11月13日
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
FS認証購入者
役に立った 20
コメント 0M***s
United States
2023年10月13日
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***e
United States
2023年10月03日
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品