100GBASE-FRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1290nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大2kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cu、および100G Lambda MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなどのさまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQ28-FR-100G-29からQSFP-FR-100G-29に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100G-29に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131100514uapzdd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100G-29に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100514uapzdd.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100G-29に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100519l1zkck.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100G-29に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011104328o6cdb.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100G-29に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100524x9wzjm.jpg)
![Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100G-29に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201110432n08xju.jpg)
Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#175165
#175165
137,729円 (税込)
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
3 販売数
2 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月12日月曜日
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
Extreme互換 100GBASE-FR QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1290nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-FR-100G-29
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
100 Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.1 ~ 4 dBm
受信感度
-7.1 dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4 dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5 dB
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a、IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302031139227sfgqn.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
4Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161552266r5y8t.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1290nm | 1270nm | 1310nm | 1330nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x 25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***t
France
2023年1月07日
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 01***8
13381
2023年1月03日
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品