FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。
この写真はQSFP-FR-100G-27に関するものです。

HW互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1270nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)

#175156
#175156

Broadcom 7nm DSP EML ボックス ≤ 4.5W シングルラムダ LCデュプレックス SMF LCデュプレックス SMF

137,729円 (税込)
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
3 販売数
2 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月15日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW互換 100GBASE-FR QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1270nm、2km、LC、DOM)

100GBASE-FRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1270nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大2kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cu、および100G Lambda MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなどのさまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQ28-FR-100G-27からQSFP-FR-100G-27に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-FR-100G-27
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
100 Gbps
波長
1270nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.1 ~ 4 dBm
受信感度
-7.1 dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4 dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5 dB
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a、IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
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
データセンター向け100G接続

4Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。

信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長
1270nm
1290nm
1310nm
1330nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
2km (ホストFEC付き)
2km (ホストFEC付き)
2km (ホストFEC付き)
2km (ホストFEC付き)
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
送信機タイプ
EML
EML
EML
EML
チップ
Broadcomチップ
Broadcomチップ
Broadcomチップ
Broadcomチップ
温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x 25Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

E***s

United States

2023年1月09日
5.0
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***d

United States

2023年1月05日
5.0
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品