100GBASE-FRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1270nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大2kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cu、および100G Lambda MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなどのさまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQ28-FR-100G-27からQSFP-FR-100G-27に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1270nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#175153
#175153
137,729円 (税込)
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
4 販売数
2 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月12日月曜日
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
Dell互換 100GBASE-FR QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1270nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-FR-100G-27
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
100 Gbps
波長
1270nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.1 ~ 4 dBm
受信感度
-7.1 dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4 dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5 dB
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a、IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1、QSFP28 MSA
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
データセンター向け100G接続
4Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML | EML |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x 25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
E***s
United States
2023年1月09日
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***d
United States
2023年1月05日
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品