H3C QSFP-eER4-100G互換のQSFP28光モジュールは、80kmの光通信アプリケーションに使用するために設計されています。このモジュールには、4レーンの光トランスミッター、4レーンの光レシーバー、および2ワイヤーシリアルインターフェースを含むモジュール管理ブロックが含まれています。光信号は業界標準のLCコネクタを介して単一モードファイバに多重化されます。これらの特徴により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、100Gの通信接続、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、企業のコアおよびディストリビューション層など、さまざまなアプリケーションで使用することが適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-eER4-100GからQSFP-eER4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-eER4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201104224m4tfno.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-eER4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104224m4tfno.jpg)
![H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-eER4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104211khog2j.jpg)
![H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-eER4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301311619401zxxnj.jpg)
![H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-eER4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011042027w843s.jpg)
![H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-eER4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230131161949868ngn.jpg)
H3C互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 60km DOM LCデュプレックス SMF)
New #174716
New #174716
586,256円 (税込)
FS P/N: QSFP-eER4-100G
4 販売数
4 レビュー
5 Q&A
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月26日金曜日
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
H3C QSFP-eER4-100G互換 100GBASE-ER4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、60km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-eER4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
60km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
-30dBm
パワーバジェット
31dB
レシーバー過負荷
6dBm
消費電力
≤ 5.5W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
変調方式
NRZ
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10準拠
IEEE 802.3ba
RoHS-10準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407012320094kvn9p.jpg)
特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
5.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626153208bxnpb9.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 60km | 80km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
V***r
United States
2023年9月27日
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0G***s
United States
2023年9月21日
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0A***l
United States
2023年1月30日
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品