55インチLCDディスプレイユニットは、画像ステッチ機能を内蔵し、3.5mm超薄型物理シームとステッチ補正をサポート、高画像精細、24時間通常表示などを提供します。監視センター、コミュニティ、スーパーマーケット、オフィスビル、政府、大学、工業団地など、さまざまなアプリケーションシーンに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
55インチ 3.5mm LCD接続表示ユニット(500cd/m²、壁掛け)
#174027
#174027
220,143円 (税込)
FS P/N: SS-C4055
11 販売数
3 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫94点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
20,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
3.5mm LCD接続表示ユニット、500cd/m²壁掛け(55インチ)
仕様一覧
対角サイズ
55インチ
ディスプレイ技術
LCD
物理的シーム
3.5mm
解像度
1920×1080
色深度
16.7M(8bit)
明るさ
500cd/m²
コントラスト比
4000/1
応答時間
8ms
消費電力
210W
視野角
178°(H)/178°(V)
制御インタフェース
1×RS-232 IN、1×RS-232 OUT、1×IR
入力インタフェース
1×VGA、1×DVI、2×HDMI、1×USB
ループインタフェース
1×HDMI
電源
100 ~ 240 VAC
動作温度範囲
0 ~ 40 °C(32 ~ 104°F)
動作湿度範囲
20% ~ 90%(結露しない)
重量
24.5kg
寸法(W×H×D)
1213.50×684.30×125.19mm
接続ソリューション
特徴
さまざまなシナリオに対応する複数のスプライシング
LCDスプライススクリーンは、水平および垂直にスプライスして、集中管理やリモートメンテナンスを実現します。シームレスな設計により、没入感のある視聴体験を提供し、視覚体験を豊かにします。
超狭額縁シームレススプライシングディスプレイ
接続ギャップは3.5mmで、接続補償に対応しており、パネルが安定して組み合わされ、色と明るさが均一に保たれ、視覚的な障壁がなく、映像がより完成されたものになります。
高精細な広視野角で究極の体験を実現
178度の視野角は設置の自由度を高め、この角度から見たときに鮮明な映像が浮かび上がるようになっています。
鮮やかで優れた表示効果
アンチグレアLCDパネルは、光の透過率とコントラストを向上させ、光の反射を効果的に低減し、色の均一性を確保します。 屋内環境や時間を問わず、優れた表示性能を維持することができます。
前
後
画像性能の向上
高度な画像処理技術により、すべてが鮮明に表示されます。色の彩度とコントラストが向上し、詳細を失うことなく暗いイメージを明るくします。
前
後
アイプロテクションモードが目の疲れを軽減
スクリーンは色温度を調整することができ、スクリーンから発せられるブルーライトをフィルタリングし、効果的に目を保護し、目の疲れや近視を防ぐことができます。
ステッチ操作の簡素化
HDMI端子によるデイジーチェーン接続により、外部ビデオプロセッサーを使用せずに、複数の画面に内容を表示することが可能です。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
B***o
United States
2022年12月28日
The screen material seems to be durable, whether it is raining or sunny, it does not affect viewing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***e
Germany
2022年12月23日
The screen is very easy to install. Seamless screen splicing brings a new viewing experience. The quality of the picture was rich in color and texture, and it made me feel like I was in a cinema. I love this screen.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0N***n
United States
2022年12月15日
The screen quality was exceptional for the price. It definitely is made to last. It is a beautiful screen.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品