FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4FPULCDXに関するものです。

20m(66ft) LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス フラットクリップ マルチモード BIF光パッチケーブル(プッシュプルブーツ付き、2.0mm、PVC/OFNR、OM4)

#173919
#173919

Corning BIF ツールレス極性反転 フラットクリップ プッシュプルタブ 高密度アプリケーション

9,736円 (税込)
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
28 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月14日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC Uniboot デュプレックス フラットクリップ BIF光ファイバパッチケーブル(プッシュプルタブ付き、OM4、PVC/OFNR、2.0mm)

Uniboot設計により、1本のケーブルで両方のファイバを伝送することができ、配線の時のケーブルの混雑を軽減します。省スペース化やケーブル管理の手間軽減が必要なデータセンターでの高密度配線に適しています。

フラットクリップコネクタのスリムな構造は、コネクタ間のスペースを確保し、空気の流れを良くします。プッシュプルタブ構造により、プラグの抜けが少なく、片手で簡単に取り付け、取り外しができます。

製品規格
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
耐久性
1000サイクル
引張荷重
(長期/短期)
60/100N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴

20/10D最小曲げ半径

BIFファイバ、よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

DirectConec™プッシュプルブート

高密度な空間でも工具なしで素早くプラグ可能。

積み重ね可能なコネクタ

高密度パネルから簡単に着脱できます。

スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
極性反転のニーズに応える
わずか4ステップでファイバの露出や工具を必要とせずにA-BからA-Aへの極性反転が可能です。
コネクタハウジングをブーツから分離する
プラグフレーム本体を180°回転させる
コネクタ本体を180°回転させる
ブーツをコネクタハウジングに再び取り付ける
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

コネクタの種類
サンコールフラットクリップLC
プッシュプルブート付きフラットクリップLC
標準LC
セキュアキー付きUniboot LC
プッシュプル装置
プッシュプルブート
ファイバグレード
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
ケーブルジャケット
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
極性反転
yes
yes
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
0
0
0
0

B***t

Netherlands

2023年10月17日
5.0
Our company uses these fiber optic patch cords in office network cabling, and the flat design makes the cabling neater and very easy to maintain. Excellent performance, improving the efficiency of our network.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

R***e

United States

2023年8月25日
5.0
The push pull boot of this optical fiber jumper simplifies the plugging and unplugging operations, which is especially suitable for scenarios that require frequent changes in connections. The connection quality is very stable and I no longer have to worry about signal issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***t

Canada

2023年5月08日
5.0
As a network engineer, I attach great importance to connection quality and maintainability. I'm very pleased with the flat design of this fiber optic patch cord, which provides convenience and reliability for my projects.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品