1Uファントレイは、ラックやサーバーキャビネット内の換気を良くするための理想的なアクセサリーです。より良いエアフローは、貴重なラックコンポーネントを冷却し、システムパフォーマンスを向上させ、ダウンタイム、損傷、データ損失につながる高価な機器の故障を回避するのに役立ちます。FANS1U4Fは、1つのラックスペースしか必要とせず、エンクロージャーやサーバーキャビネットに簡単に取り付けることができます。4つの強力なファンを搭載しており、ラックの低い位置に取り付けることで、熱気をラックから押し出すことができます。フロントパネルのLEDはラック温度を摂氏で表示し、高い位置でもラック温度を正確に測定することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
水平ラックマウント1Uファントレイ(4ファン、電源スイッチとデジタル温度ユニット付き)
#173816
#173816
28,370円 (税込)
FS P/N: FANS1U4F
15 販売数
1 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年10月4日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
FANS1U4F 水平ラックマウント1Uファントレイ(4ファン、電源スイッチとデジタル温度ユニット付き、110V-120V)
製品規格
製品タイプ
ファントレイ
ラックスペース数
1U
電源
110V~120V、50Hz
入力電力
15W
エアフロー
320CFM、下から上へ
定格速度
2300±10%RPM
雑音レベル
59.4dB(A)
ベアリングスタイル
スリーブ
重量
12.13lbs (5.5kg)
寸法(HxWxD)
14.49''x12.99"x1.32"
(483x330x44mm)
(483x330x44mm)
フレーム材質
アルミダイキャスト製塗装済み
ブレード材質
熱可塑性樹脂PBT
動作温度範囲
-4°F ~ 176°F (-20ºC ~ 80ºC)
動作湿度範囲
20% ~ 80% (結露なし)
接続ソリューション
特徴
超静音ファンインストール済み
4つのファンを備えたこのファントレイは、ラックエンクロージャおよびサーバーキャビネット内の換気を向上させる理想的なアクセサリーであり、機器を冷却するための健全なフロー ストリームを提供します。
温度コントローラー
設定値に達すると自動で切り替わる温度コントローラー、過温度警報機能付き
電源スイッチ
シンプルで実用的なワンボタンスイッチファン
アルミダイキャスト製塗装
アルミダイキャスト製塗装で、使いやすさを追求したデザイン
換気を高める
ファンは320 CFMでラック内の熱気を後部から前部に運び出し、より良いエアフローはラックコンポーネントを冷却し、コストのかかる機器の故障を回避するのに役立ちます。
標準的な19インチラックとキャビネットにフィットするように設計されている
ラックスペース数 | 1U | 1U | 3U |
電源 | 110V ~ 120Vまたは220 ~ 240V、50Hz | 110V ~ 120Vまたは220 ~ 240V、50Hz | 110V ~ 120Vまたは220 ~ 240V、50Hz |
入力電力 | 15W | 15W | 15W |
エアフロー | 320CFM | 160CFM | 240CFM |
定格速度 | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM |
重量 | 12.13lbs (5.5kg) | 7.72lbs (3.5kg) | 7.05lbs (3.2kg) |
寸法(HxWxD) | 14.49''x12.99"x1.32" (483x330x44mm) | 14.49''x5.1"x1.32" (483x170x44mm) | 14.49''x5.12"x1.32" (483x130x44mm) |
Q&A
質問する
全て (4)未回答の質問 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
B***n
United Kingdom
2023年5月25日
Great product. Fits perfectly and is well made. Got what I expected, and I am pleased. FS has been able to continuously exceed my expectations.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品