100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、1330nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大10kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-LR-100G-33からQSFP-LR-100G-33に変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100G-33に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131141928tek1x4.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100G-33に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141928tek1x4.jpg)
![Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100G-33に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311419285ydxwj.jpg)
![Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100G-33に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113172940v5c6md.jpg)
![Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100G-33に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141928purydg.jpg)
![Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100G-33に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131729443m8q3d.jpg)
Arista Networks互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
New #173798
New #173798
169,426円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
2 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月12日月曜日
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
Arista Networks互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1330nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-LR-100G-33
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1330nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信感度
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170314q4gwuq.jpg)
特徴
データセンター、テレコム向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114631gknbve.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1330nm | 1310nm | 1270nm | 1290nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
2023年5月10日
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0H***d
Mexico
2023年4月29日
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0P***p
Ukraine
2022年12月27日
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品