FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。
この写真はQSFP-LR-100G-29に関するものです。

Brocade互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1290nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)

New #173786
New #173786

Broadcom 7nm DSP EML ボックス ≤ 4.5W シングルラムダ LCデュプレックス SMF LCデュプレックス SMF

169,426円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G-29
5 販売数
2 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月12日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Brocade互換 100GBASE-LR シングルLambda QSFP28モジュール(シングルLambda、SMF、1290nm、10km、LC、DOM)

100GBASE-LRシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1290nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大10kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-LR-100G-29からQSFP-LR-100G-29に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-LR-100G-29
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信感度
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
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
データセンター、テレコム向け100G接続

4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。

信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長
1290nm
1310nm
1270nm
1330nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
10km (ホストFEC付き)
10km (ホストFEC付き)
10km (ホストFEC付き)
10km (ホストFEC付き)
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
送信機タイプ
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
チップ
Broadcomチップ
Broadcomチップ
Broadcomチップ
Broadcomチップ
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
400Gから4x 100Gブレイクアウト
800Gから8x 100Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

1***0

36772

2023年4月16日
5.0
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***l

United States

2023年4月07日
5.0
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品