400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュール、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルシングルモードファイバで最大500mをサポートします。QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠しています。
400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4本のパラレルレーンに伝送されます。QSFP-DR-100Gへの4x100Gブレークアウトとして使用できます。
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230824170835x53c8k.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170835x53c8k.jpg)
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241709086dx8xc.jpg)
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170602lh4atj.jpg)
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170928r2ylxl.jpg)
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170716bi0p7m.jpg)
![Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート) この写真はQDD-DR4-400G-Siに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170116bj3mga.jpg)
Arista QDD-400G-DR4互換 400G DR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF 4×100G-DRをサポート)
Hot #173589
Hot #173589
94,936円 (税込)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
266 販売数
22 レビュー
13 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年8月27日火曜日
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
Arista QDD-400G-DR4互換 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 DOMシリコンフォトニクスモジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QDD-400G-DR4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
コアサイズ
9/125um
包装技術
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307241514167zpl4b.jpg)
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを400Gにアップグレードしても、既存の100Gサイトと接続することができます。
新しい400Gサイトとレガシー100Gサイトとの接続
400Gのポート帯域をフル活用
新しい400Gポートで100Gオプティクスの再利用を実現
データセンター向けに設計されたSiPhベースの高性能チップ
所有コストを削減するシリコンフォトニクスでネットワークのアップタイムを向上させます。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144124qi6he5.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドに対応させることで、在庫コストに柔軟性を持たせています。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
送信機タイプ | DFB | EML | DFB |
包装技術 | COB | BOX | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs | OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs |
アプリケーション | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
全て (13)Breakout 4x100G (2)Compatibility (1)Matching Product (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
0
0
0
0
C***y
Australia
2023年11月23日
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
Germany
2023年6月07日
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
Canada
2023年5月30日
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品