100GBASE-ERシングルLambda QSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上で、二重LCコネクタを介して最大30kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM4光信号に変換するBroadcomチップが搭載されています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなどのさまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ER-100GからQSFP-ER-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131165913b3c66f.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131165913b3c66f.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131165913kpvp85.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226121111jzmww7.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131165913n7f82e.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226121114uoph5q.jpg)
Intel互換 100GBASE-ER QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 30km DOM LCデュプレックス SMF)
#173410
#173410
335,841円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER-100G
4 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月15日木曜日
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
Intel互換 100GBASE-ER シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、30km、LC、DOM
製品規格
型番
QSFP-ER-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
100 Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5.6 dBm
受信感度
< -14.7dBm
パワーバジェット
14.7dB
レシーバー過負荷
-3.4 dBm
消費電力
< 5.5W
消光比
> 5.5W
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 V1.8、100GラムダMSA 100G-ER1-30、QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226160308ppxvyg.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
5.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816150120hswj8c.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Cisco Series (2)Arista Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
T***t
United States
2022年12月27日
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***y
United States
2022年12月27日
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0S***e
United States
2022年12月25日
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品