QSFP-DDダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、 電源を追加することで高品質な接続を確保する必要はありません。このDACケーブルは、IEEE802.3cdおよびSFF-8636 MSA規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室内でのコスト効率の良い近距離相互接続、LANやSANアプリケーションの相互接続に適しており、最大400Gの速度で接続することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 5m(16ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#173059
#173059
77,502円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-AC05
8 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
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
400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(5メートル、アクティブ、QSFP-DD ‐ QSFP-DD、28AWG)
仕様一覧
型番
QDD-AC05
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
材質
銅
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
5m(16ft)
ゲージ規格
28AWG
最小曲げ半径
80mm
消費電力
≤ 2.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 2.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
80mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
F***o
United Kindom
2023年6月20日
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品