FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

1m(3ft) Dell DAC-Q56DD-400G-1M互換 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#173046
#173046

≤ 2.5W 70mm Twinax PAM4

63,238円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-AC01
5 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Dell互換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1メートル、アクティブ、QSFP-DD ‐ QSFP-DD、30AWG)

Dell互換QSFP-DDダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、 電源を追加することで高品質な接続を確保する必要はありません。このDACケーブルは、IEEE802.3cdおよびSFF-8636 MSA規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室内でのコスト効率の良い近距離相互接続、LANやSANアプリケーションの相互接続に適しており、最大400Gの速度で接続することができます。

仕様一覧
型番
DAC-Q56DD-400G-1M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
材質
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
1m(3ft)
ゲージ規格
30AWG
最小曲げ半径
70mm
消費電力
≤ 2.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 2.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
70mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

2023年7月01日
5.0
work as described.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

F***o

United Kindom

2023年6月20日
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品