FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はDWC54-SFP1G-ZXCに関するものです。

Arista C54互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1534.25nm 160km DOM LCデュプレックス SMF)

#172804
#172804

Macom DML ≤ 1W ITU LCデュプレックス

33,124円 (税込)
FS P/N: DWC54-SFP1G-ZXC
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月9日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(SMF、1534.25nm、160km、LC、DOM)

Arista互換SFP光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大160kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のAristaのスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ対応の1G SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のギガビットイーサネット通信リンク、企業LANおよびSANネットワーク、データセンターLANおよびSANネットワーク、その他の光リンクに理想的です。

仕様一覧
型番
DWC54-SFP1G-ZXC
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1534.25nm
最大伝送距離
160km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -33dBm
パワーバジェット
34dB
レシーバー過負荷
-10dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 9dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
保証期間
5年間
*FS標準モジュールは、Cisco機器と完全に互換性があります。詳細については、
をクリックしてください。
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送で使用する場合は、表に従って適切なアッテネーターを使用してください。
距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
減衰器
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするDWDM SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションの使用によるコスト効率の良いソリューションを提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
波長
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
最大伝送距離
160km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
チャネル間隔
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
送信パワー
1 ~ 6dBm
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
受信感度
< -33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
消費電力
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1.5W
≤ 1W
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

F***e

United States

2023年1月05日
5.0
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

C***s

Australia

2022年12月27日
5.0
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

A***o

Spain

2022年12月22日
5.0
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品