FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。
この写真はMC-OM3に関するものです。

カスタム モード調整可能な光パッチケーブル(OM3)

#17011
#17011
2,977円 (税込)
FS P/N: MC-OM3
1K 販売数
23 レビュー
2 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
コネクタSM & MM:
LC/UPC
コネクタMM:
LC
ケーブル外径:
2.0mm
ケーブルジャケット:
PVC
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

カスタム SM 9/125μm-OM3 50/125μmモード調整パッチケーブル

FS.COMは、62.5/125と50/125での標準とカスタムイズされるモード調整パッチケーブル (MCP)を提供し、1300nm窓口で送信する1000BASE-LX/LHと10GBASE-LRMのトランシーバ及びマルチモードプラントに適用されています。

シングルモードレーザーをマルチモードファイバの中心に起動すると、複数の信号が生成され、ファイバのもう一方の端にある受信機が混乱されることになります。差動モード遅延(DMD)の影響による発生した複数の信号は、ギガビットイーサネットを動作させるためのケーブル距離の長さを厳しく制限します。モード調整パッチケーブルは、シングルモードの起動をマルチモードファイバの中心からオフセットさせることにより、これらも複数の信号を排除します。

また、SC、LC、FC、ST、MT-RJコネクタでも使用できます。

製品規格
コネクタ
SC、LC、FC、ST、MT-RJ
ファイバ種類
9/125μmと50/125μm
研磨方法
UPC/APC
動作波長
850nmと1310nm
挿入損失
SM <0.5dB
MM <0.2dB
反射減衰量
SM >55dB
MM >30dB
結合電力比
12dB≤CPR≤20dB
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ジャケット材質
PVC
耐久性
1000回
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-40 ~ 85°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
カスタム OM3モード調整光ファイバパッチケーブル

IEEE 802.3z規格に準拠したMCPケーブルは、特にシングルモード とマルチモード間の相互接続に使用し、ギガビットイーサネットのマルチモードプラントに適用されています。

異なるコネクタの色デザイン

シングルモードではブルー、マルチモードではクリーミーホワイトで、異なるコネクタカラーのデザインは、識別とインストールに都合が良いです。

低挿入損失コネクタ 

厳密な許容誤差を備えたセラミックフェルールは、一貫した低損失を保証し、ネットワークをスムーズに動作させます。

マルチモードケーブルプラントでモード調整パッチケーブル取り付け

モード調整パッチケーブルは、シングルモードとマルチモード両方のファイバを使用し、シングルモード信号をマルチモードネットワークを介して正しく送信できるようにします。このアプリケーションでは、モード調整ケーブルのシングルモード端は常に機器側に接続すべきし、マルチモード端をプラント側に接続する必要があります。

データセンターにおけるアプリケーション

1000BASE-LX或10GBASE-LRMトランシーバと連携 モード調整パッチケーブルは、内部データセンターにてのシングルモードとマルチモードの相互接続に適用できます。

Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.5
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    11
    12
    0
    0
    0

    R***o

    United States

    2023年11月08日
    4.0
    The customization service was very professional and I was able to choose the length of the patch cable, connectors and other parameters according to my specific requirements, I highly recommend this product.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    O***s

    United States

    2023年11月08日
    4.0
    I am very pleased with this custom single multimode conversion patch cable! I needed to connect different types of fiber simultaneously in my network architecture, and this patch cable meets my needs perfectly. It performs brilliantly and seamlessly connects 62.5/125 and 50/125 fibers,ensuring flexibility and compatibility in my network.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    R***b

    Germany

    2020年4月08日
    5.0
    Done beautifully by plugging the blue single mode fiber connector into the transmit side of the transceiver, and creamy-white multimode fiber connector to the receive side of the transceiver. and the two multimode fiber connectors at the opposite end are connected to the cable plant.
    FS認証購入者
    役に立った 17
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品