Dell互換SFPモジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大120kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8472規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。
これらの特徴により、このホットスワップ可能なモジュールは、設置が容易で、1000BASEまでのファイバ通信アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Dell互換SFPモジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大120kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8472規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。
これらの特徴により、このホットスワップ可能なモジュールは、設置が容易で、1000BASEまでのファイバ通信アプリケーションに適しています。
最大伝送速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
波長 | 1528.77nm ~ 1563.86nm | 1528.77nm ~ 1563.86nm | 1528.77nm ~ 1563.86nm | 1528.77nm ~ 1563.86nm | 1528.77nm ~ 1563.86nm |
最大伝送距離 | 120km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF | 160km@SMF |
チャンネル間隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
送信パワー | 0 ~ 5dBm | 0 ~ 5dBm | 0 ~ 5dBm | 0 ~ 5dBm | 1 ~ 6dBm |
受信感度 | < -30dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm | < -33dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1.5W | ≤ 1W | ≤ 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Q***o
Canada
T***p
United States
C***n
Canada