FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。
この写真はDWC21-SFP1G-120に関するものです。

Cisco C21 DWDM-SFP-6061互換 1000BASE-DWDM SFPモジュール(1560.61nm、120km、DOM、LCデュプレックス、SMF)

#169423
#169423

Macom DML ≤ 1W ITU LCデュプレックス

29,955円 (税込)
FS P/N: DWC21-SFP1G-120
2 販売数
4 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月17日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco DWDM-SFP-6061互換 1000BASE-DWDM SFPモジュール(SMF、1560.61nm、120km、LC、DOM)

Cisco互換SFPモジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大120kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8472規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。

これらの特徴により、このホットスワップ可能なモジュールは、設置が容易で、1000BASEまでのファイバ通信アプリケーションに適しています。

仕様一覧
型番
DWDM-SFP-6061
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1560.61nm
最大伝送距離
120km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -30dBm
パワーバジェット
30dB
レシーバー過負荷
-10dBm
消費電力
1W
消光比
> 9dB
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3z、SFF-8472
保証期間
5年間
ご注意: 長距離用モジュールを短距離伝送で使用する場合は、適切なアッテネーターを併用してください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
DWDM SFPモジュールは、低消費電力を特徴とし、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションの使用によるコスト効率の良いソリューションを提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
波長
1528.77nm ~ 1563.86nm
1528.77nm ~ 1563.86nm
1528.77nm ~ 1563.86nm
1528.77nm ~ 1563.86nm
1528.77nm ~ 1563.86nm
最大伝送距離
120km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
160km@SMF
チャンネル間隔
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
送信パワー
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
1 ~ 6dBm
受信感度
< -30dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
< -33dBm
消費電力
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1.5W
≤ 1W
≤ 1W
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

Q***o

Canada

2023年2月03日
5.0
I purchased a couple of these for my Cisco Switch and they worked very well, with no performance or compatibility issues currently. They deliver the goods at a reasonable price.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

T***p

United States

2023年2月02日
5.0
I am very pleased with the modules price, quality and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more modules that we are short on.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

C***n

Canada

2023年1月31日
5.0
As of 1 week of operation, the optics worked great with my switches. I am not experiencing over-heating or connection problems. Highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品