FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW33-10GSFP-10-Iに関するものです。

産業用 Cisco CWDM-SFP10G-1330-10-I互換 10G CWDM SFP+モジュール(1330nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)

Hot #168480
Hot #168480

DFB ≤ 1W 産業用 LCデュプレックス

20,446円 (税込)
FS P/N: CW33-10GSFP-10-I
23 販売数
27 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月06日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco CWDM-SFP10G-1330-10-I互換 10G CWDM SFP+光モジュール(SMF、1330nm、10km、LC、産業用、DOM)

Cisco CWDM-SFP10G-1330-10-I互換SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク長をサポートします。この製品は、SFF-8431およびSFF-8432のMSA規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。

これらの特徴により、このホットスワップ可能なモジュールは、設置が容易で、最大10Gまでの光通信アプリケーションに適しています。

仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1330-10-I
メーカー
FS
インターフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1330nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
> 14dB
レシーバー過負荷
> 0dB
標準消費電力
< 1.2W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472
保証期間
5年間
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
データセンター向け10G接続
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
27
0
0
0
0

T***e

United States

2023年8月10日
5.0
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***l

United States

2023年6月20日
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***l

United States

2023年6月20日
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品