FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-ZR4-40Gに関するものです。

Intel互換 40GBASE-ZR4 QSFP+光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)

#168316
#168316

Semtech ≤ 4.5W LCデュプレックス SMF

348,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
5 販売数
4 レビュー
2 Q&A
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年7月13日土曜日
グローバル倉庫59点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Intel互換 40GBASE-ZR4 QSFP+光モジュール(SMF、1310nm、80km、LC、DOM)

QSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。このモジュールは、QSFP+ MSAおよびRoHS規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP+ MSAで指定されているように、I2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ対応可能なモジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、企業コアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーションなどのさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。

製品規格
型番
QSFP-ZR4-40G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4x 10.3125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
28dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 8.2dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba準拠
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
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

N***o

Mexico

2023年3月29日
5.0
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***a

Spain

2023年3月26日
5.0
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***a

Belgium

2022年7月08日
5.0
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品