SFP28光トランシーバーモジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由で、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの25GBase-LRスループットを提供します。低消費電力、高速性を特長とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレスネットワークに最適です。各SFP28トランシーバーモジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA規格に完全に準拠しています。
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220805104904glywxq.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はSFP-25GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/images/2024070215352595etvd.jpg)
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104904glywxq.jpg)
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104908v00hdi.jpg)
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104147tlyj4d.jpg)
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104906djmyxr.jpg)
![Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051041499p8kj6.jpg)
Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
New #167919
New #167919
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
0 販売数
0 レビュー
1 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
25GBASE-LR SFP28産業用光トランシーバーモジュール(データセンターとテレコム向け、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25GLRL-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
5dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX 内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFP28 MSA、SFF-8472
保証期間
5年間
コアサイズ
G.652
包装技術
BOX実装
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28光モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
25Gをリードする性能と品質
Semtechチップ内蔵のSFP28 25G光モジュールは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個々に設計されたBOX包装を備えています。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
BOX包装
優れた気密性
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230805102835uer3uj.png)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テス
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 2km | 20km | 30km |
送信機タイプ | VCSEL | DFB | DFB | DFB | DML |
適用ケーブル | MMF | SMF | SMF | SMF | SML |
包装技術 | COB | BOX | BOX | BOX | BOX |
チップ | Macom | Macom | Semtech | Maxim | Maxim |
適用範囲 | 25Gイーサネット/データセンター/5Gワイヤレスネットワーク | 25Gイーサネット/データセンター/5Gワイヤレスネットワーク | 25Gイーサネット/データセンター/5Gワイヤレスネットワーク | 25Gイーサネット/データセンター/5Gワイヤレスネットワーク | 25Gイーサネット/データセンター/5Gワイヤレスネットワーク |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品