100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大80kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計を採用しており、高い信頼性、気密性、および放熱性能を備えています。このモジュールは、IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびIEEE 802.3bm CAUI-4の規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、100Gイーサネット、通信、データセンターなど、さまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ZR4-100GからQSFP-ZR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ZR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201104745s7qjph.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ZR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104745s7qjph.jpg)
![FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ZR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104755gqbvo8.jpg)
![FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ZR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926nrwo94.jpg)
![FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ZR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011048009qi91s.jpg)
![FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ZR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926ea2jav.jpg)
FSスイッチ用 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#167802
#167802
633,804円 (税込)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
35 販売数
13 レビュー
4 Q&A
モジュールの種類:
グローバル倉庫27点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、80km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ZR4-100G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 6.5dBm
最小受信パワー
-28dBm
パワーバジェット
31dB
受信機過負荷
2dBm
消費電力
≤ 6W
消光比
> 6dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240701225401xkyaem.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
QSFP28モジュールは、6Wの低消費電力、高密度、高速を特長とし、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827153318j6mqpk.jpg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイ・パターン・テスト
マスク・マージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 80km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (2)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
0
0
0
0
S***o
United States
2023年5月10日
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***a
United States
2023年4月20日
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0D***e
Australia
2023年4月12日
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品