100GBASE-ER4L QSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大40kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。このモジュールはIEEE 802.3ba 100GBASE-ER4L Lite規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由で利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100G通信接続、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ER4-100GからQSFP-ER4L-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125192525xoyfcr.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125192525xoyfcr.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125192525e39rb8.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251925258eko3i.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
Intel互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#167801
#167801
316,823円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
24 販売数
33 レビュー
6 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫108点在庫あり、配達予定日2024年7月19日金曜日
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
Intel互換 100GBASE-ER4L QSFP28モジュール(SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ER4L-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
25km ~ 40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2.9 ~ 4.5dBm
受信感度
< -20.9dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-4.9dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
包装技術
BOXパッケージング
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230908110727oaoflq.jpg)
特徴
データセンター向けの100G接続
4.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090811221754lar9.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 40km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (6)Application (2)Product Recommendation (2)Compatibility (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
33
0
0
0
0
R***s
United States
2023年11月07日
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0D***r
United States
2023年10月01日
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0R***h
Germany
2022年7月03日
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品