100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)上で最大500mの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4規格に準拠しています。QSFP28 MSA が規定するI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PIR4-100GからQSFP-PSM4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230908142135bttzot.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135bttzot.jpg)
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135g3w1ck.jpg)
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135w076cl.jpg)
![Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真はQSFP-PSM4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF)
#167797
#167797
60,068円 (税込)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
0 販売数
34 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年7月19日金曜日
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
Intel互換 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-PSM4-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-9.4 ~ 2dBm
受信感度
< -12.66dBm
パワーバジェット
3.2dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240702103048r94cxc.jpg)
特徴
データセンター向けの100G接続
3.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) |
最大伝送距離 | 500m | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
適用ケーブル | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
チップ | Semtechチップ | Macomチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Semtechチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
33
1
0
0
0
C***s
United States
2023年11月14日
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0P***s
United States
2023年11月06日
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0B***r
United States
2023年6月05日
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品