FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真はfsに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfsに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfsに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfsに関するものです。
この写真は1に関するものです。

400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF FSスイッチ用)

#167346
#167346

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-FR

126,634円 (税込)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
10 販売数
6 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4光モジュール(SMF、1310nm、2km、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-XDR4モジュールは、MTP/MPO-12コネクタで最大2kmのパラレルSMFリンク長をサポートします。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4パラレルレーンに伝送されます。QSFP-FR-100Gへの4x100Gブレイクアウトとして使用可能です。


ご注意: FSのP/NがQSFPDD-XDR4-400GからQDD-XDR4-400Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-XDR4-400G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
1310nm EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.4 ~ 4.0dBm
受信感度
-6.4 ~ 3.5dBm
パワーバジェット
4dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
コアサイズ
G.652/9um
包装技術
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
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
データセンター向け400G接続
低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP-DDモジュールは、400G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
中心波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
LCデュプレックス
最大伝送距離
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
変調
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
送信機タイプ
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
包装技術
COB
COB
COB
COB
COB
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
データセンター
400G to 8x50Gブレイクアウト
データセンター
400G to 8x50Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
Q&A
質問する
全て (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

L***o

Spain

2020年9月08日
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0

N***s

Dominica

2020年6月20日
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0

R***r

United States

2020年6月07日
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品