50G SFP56アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、50GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3byイーサネット規格およびSFP56 MSA規格に適合しています。各SFP56コネクタは、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこのダイレクトアタッチ銅製twinaxケーブルは、ラック内またはデータセンターの隣接するラック間の短距離接続に適しています。
ご注意:FS P/NはS56-AC02からSFP-50G-AC02に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#167264
#167264
7,608円 (税込)
FS P/N: SFP-50G-AC02
2 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月18日金曜日
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
2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
仕様一覧
型番
汎用
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP56
最大伝送速度
50Gbps
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
最大伝送距離
最大7m
ケーブル長さ
2m(7ft)
ケージ規格
30AWG
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC
保存温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
変調方式
PAM4
ビットレート
53.125 Gbps
通信プロトコル
SFP56 MSA
保証期間
5年間
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP28 50Gポート間に50ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
22.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品