FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はedに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はedに関するものです。
この写真はedeに関するものです。
この写真はdedに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はedに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はedに関するものです。
この写真はedeに関するものです。
この写真はdedに関するものです。
この写真はdeに関するものです。

1m(3ft) 汎用互換 200G QSFP56アクティブオプティカルケーブル(AOC)

#166752
#166752

≤ 4.5W 30mm ファイバ PAM4

126,634円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AO01
5 販売数
1 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月24日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 200G QSFP56 AOCケーブル(1メートル、QSFP56 ‐ QSFP56)

この200G QSFP56アクティブ光ケーブル(AOC)は、OM3マルチモードファイバ上の200ギガビットイーサネットリンクで使用するために設計されており、片端に4つのマルチモードファイバ(MMF)光モジュールを搭載し、それぞれが最大50Gb/sの伝送速度で動作します。このアクティブ光ケーブルはIEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSAおよびInfiniBand HDRに準拠しています。

仕様一覧
型番
QSFP56-200G-AOC
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP56 ‐ QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
1m(3ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブルタイプ
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DDM/DOM機能
対応
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX 内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636、InfiniBand HDR
MTBF
≈320万時間
保証期間
5年間
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
低レイテンシーと高帯域幅のInfiniBand
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のSemtechチップ内蔵により、超低レイテンシーと消費電力を実現し、安定した伝送と省エネルギーを保証します。
Semtech CDRチップ
低遅延
≤ 4.5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。

30mm最小曲げ半径

ケーブルの折り曲げがタイトになり、配線が容易になります。

軽量

最小限のサポートで高密度のファイバランが可能です。

MPO光コネクタなし:クリーニングの問題を回避し、インストール手順を削減します。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

M***o

United States

2023年12月05日
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品