FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
01:08
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-BIDI-40Gに関するものです。

HPE Aruba互換 40GBASE 双方向QSFP+光モジュール(850nm 300m DOM LCデュプレックス MMF)

#166599
#166599

Macom SANAN VCSEL ≤ 3.5W BIDI LCデュプレックス MMF

47,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
207 販売数
29 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫722点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HPE Aruba互換 40GBASE 双方向QSFP+光モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)

このQSFP+モジュールは、デュプレックスマルチモードファイバ(MMF)上の40ギガビットイーサネットリンクに使用するために設計されています。このモジュールは、QSFP+ MSAおよびIEEE 802.3ba XLPPI電気インターフェースに準拠しています。QSFP+ MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。

これらの特徴から、このホットスワップ対応可能なモジュールは、40Gイーサネットや企業データセンターなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。

製品規格
型番
QSFP-BIDI-40G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.2Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
コネクタ
LCデュプレックス
ケーブル種類
MMF
消費電力
≤ 3.5W
DDM/DOM機能
対応
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.5 ~ 3dBm
受信感度
< -9.1dBm
レシーバー過負荷
3.0dBm
消光比
> 2.0dB
MTBF
10,500,000時間
NRZ
CDR(クロック&データリカバリー)
内蔵
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
EMC(電磁両立性)
対応
通信プロトコル
QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba XLPPI電気インタフェース準拠
適用
デュプレックスMMFによる40Gイーサネット、企業データセンター、ファイバプラントを変更せずに10GBASE-SRからのアップグレードを可能にする
ご注意: FS QSFP-BIDI-40Gモジュールは、FS QSFP-BIDI-40Gモジュールと相互運用可能である必要があります。
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
接続ソリューション
特徴
10Gから40Gイーサネットへのシームレスなアップグレード
40G BIDIは、既存の10GデュプレックスMMFインフラを再利用して40Gイーサネット接続に移行できる魅力的なソリューションをデータセンター事業者に提供します。
Leading Performance and Quality for 40G
Built-in Macom Chip, the QSFP+ BiDi transceiver offers high-speed, and low-power in 40G links.Equipped with individually designed COB包装.
Inphi Macomチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
COB包装
高い統合性
データセンター向け40G接続
40G BiDiは、40G NRZ BiDiのようにLCデュプレックスで40Gの短距離伝送を実現できます。しかし、クワッドバンドBiDiは2波長のNRZ BiDiとは相互運用できません。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (3)Compatible Brand (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
29
0
0
0
0

S***r

United States

2023年9月19日
5.0
For security, it comes in a tiny and tight box padded with rubber-like foam. They started working instantly after I installed them on my Aruba 8320 Switch (JL479A). Very pleased!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

B***h

United States

2023年8月25日
5.0
This transceiver module worked the first time it was inserted in the Arista switch. Testing resulted close to 40Gbps with no mistakes or retransmits.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0

B***l

United States

2023年5月09日
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品