10G DWDM SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタにより、シングルモードファイバ(SMF)上で最大100kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8472 MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 10G DWDM SFP+光モジュール(C17-C61 100GHz 100km DOM LCデュプレックス SMF)
#166452
#166452
63,238円 (税込)
FS P/N: DWxxx-10GSFP-100
2 販売数
0 レビュー
0 質問内容
波長:
C17
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月05日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
10G DWDM SFP+光モジュール(SMF、1528.77nm-1563.86nmnm、100km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DWxxx-10GSFP-100
メーカー
FS
インターフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1528.77nm-1563.86nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 7dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
26dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠
保証期間
5年間
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
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品