光ファイバアダプタは、カプラとも呼ばれることがあり、2つの光ファイバ回線間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端または連結するために設計された小型の装置です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ST/UPC - ST/UPC マルチモード 金属製光ファイバアダプタ(10pcs/パック、デュプレックス、フランジ付き)
#166342
#166342
3,186円 (税込)
FS P/N: AD-STU-STU-MMF-DXF-FS
13 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
ST/UPC - ST/UPC デュプレックス マルチモード フランジ付き金属製光ファイバアダプタ
製品規格
コネクタの種類
ST-ST
ボディスタイル
デュプレックス
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OM3/OM4
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1000回
取付タイプ
フルフランジ
アライメントスリーブ材質
セラミック
パッケージ数量
10個
RoHS対応状況
準拠
特徴
アダプタによる光ファイバ接続の延長
高精度な部品と工具不要の設計により、光ファイバ回線に直接接続することで、離れた場所にある2つの機器間の通信を可能にするアダプタです。
保護用防塵キャップ
アダプタに埃が入らないようにし、清潔に保つ
高精度セラミックスリーブ
ファイバジャンパー間の最大接続を確保する
本格的な一体型アダプタ
このアダプタは、サイドローディング性能を高めるために、強固な一体型ボディデザインを採用しています。
さまざまな屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたファイバパッチケーブルは、データセンター内のネットワークキャビネット接続、光学試験装置、床下配線に適しています。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品