光ファイバアダプタは、カプラとも呼ばれることがあり、2つの光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端または連結するように設計された小型の装置です。光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光源を最大限に伝送し、損失をできる限り低減できます。同時に、光ファイバアダプタは挿入損失が低く、互換性、再現性に優れているというメリットがあります。FSは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ST/UPC - ST/UPC シングルモード 金属製光ファイバアダプタ(10pcs/パック、デュプレックス、フランジ付き)
#166341
#166341
3,186円 (税込)
FS P/N: AD-STU-STU-SM-DXF-FS
65 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月14日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
ST/UPC - ST/UPC デュプレックス シングルモード フランジ付き金属製光ファイバアダプタ
製品規格
コネクタの種類
ST-ST
ボディスタイル
デュプレックス
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OS2
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1000回
取付タイプ
フルフランジ
アライメントスリーブ材質
セラミック
パッケージ数量
10個
RoHS対応状況
準拠
特徴
アダプタによる光ファイバ接続の延長
高精度な部品と工具不要の設計により、光ファイバ回線に直接接続することで、離れた場所にある2つの機器間の通信を可能にするアダプタです。
保護用防塵キャップ
アダプタに埃が入らないようにし、清潔に保つ
高精度セラミックスリーブ
ファイバジャンパー間の最大接続を確保する
本格的な一体型アダプタ
このアダプタは、サイドローディング性能を高めるために、強固な一体型ボディデザインを採用しています。
さまざまな屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたファイバパッチケーブルは、データセンター内のネットワークキャビネット接続、光学試験装置、床下配線に適しています。
Q&A
質問する
全て (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
D***t
Netherlands
2024年4月12日
The zirconia ceramic sleeve of the adapter ensures low insertion loss and high-precision alignment for reliable connections. Great!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0W***n
United States
2024年3月07日
I'm delighted with everything I see, and I'm eagerly anticipating placing additional orders with you in the near future. Thank you once again for your assistance, and I hope you have a fantastic day!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品