H3C互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタによりOS2 SMFで最大120kmのリンク長をサポートします。このモジュールはSFF-8431に準拠しています。SFF-8472で規定される2線式シリアルインターフェースにより、デジタル光学監視が可能になります。低消費電力、高速性を特徴とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 120km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#166144
#166144
90,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
3 販売数
9 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫43点在庫あり、配達予定日2024年8月8日木曜日
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
H3C互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(SMF、1550nm、120km、LC/UPC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GZRC-120
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
120km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
-26dBm
パワーバジェット
23dB
レシーバー過負荷
≥ -8dB
標準消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 8.2dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、10GBASE-ZR
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
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
2023年11月16日
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
Canada
2023年5月30日
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***a
New Zealand
2023年4月27日
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品