MTP®変換ケーブルは、MTP®製品をベースに、より柔軟な多芯ケーブルシステムを提供するために設計されています。MTP®ハーネスケーブルと異なり、MTP®変換ケーブルは両端がMTP®コネクタで終端されているため、既存の24心線ケーブルシステムにさらなる可能性を提供することができます。
40G/100G MTP®変換ケーブルは、現在の40G伝送や今後の100G伝送におけるファイバの無駄使いをなくします。別途変換カセットを購入して設置するのに比べ、MTP®変換ケーブルを使用することで、より費用対効果の高い、低損失な 選択肢となります。
注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。