FSSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大100kmのリンク長をサポートします。このモジュールはSFF-8472 MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。メトロポリタンアクセスやコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
C18互換 10G DWDM SFP+光モジュール(1563.05nm 100km DOM LCデュプレックス SMF) for FS Switches
#165396
#165396
63,238円 (税込)
FS P/N: DWC18-10GSFP-100
0 販売数
28 レビュー
0 質問内容
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月06日火曜日
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
FS 10G DWDM SFP+光モジュール(SMF、1563.05nm、100km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DWC18-10GSFP-100
メーカー
FS
インターフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1563.05nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 7dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
26dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠
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
1.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める包括的なテスト
先進の設備と厳格なプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性の光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
28
0
0
0
0
J***a
United States
2023年6月30日
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***a
United States
2023年6月30日
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***a
United States
2023年6月30日
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品