Cat6 UTPパッチケーブルは、Cat6イーサネットネットワークケーブル規格の性能を超え、ケーブル100m以内で最大1000Mbpsおよび550MHzに対応し、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーションに費用対効果の高いソリューションを提供します。データセンター、インテリジェントビル、企業ネットワーク、金融機関、学校、政府行政機関などで、音声、データ、画像、マルチメディア、その他の伝送として、機器間の接続や機器とパッチパネルの接続に広く使用されています。
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207140904wbtanm.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207140904wbtanm.jpg)
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141028gpfwih.jpg)
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141016r1kd5n.jpg)
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212261410183to85i.jpg)
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141021g8xyel.jpg)
![7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141022sg8xkf.jpg)
7ft(2.1m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック)
#163463
#163463
6,339円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
91 販売数
1 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫47点在庫あり、配達予定日2024年7月12日金曜日
12 点仕入れ中、配達予定日2024年9月23日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
7ft(2.1m) Cat6 ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(PVC CM、青色、10pcs/パック)
製品規格
ケーブルタイプ
Cat 6
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
8ft(2.4m) (プラグを含む)
参照帯域幅
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
ケーブル色
青色 (RAL5021に類似)
ゲージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの3重保護
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数を向上させます。
モジュラープラグにより、ネットワーク接続の安定性を向上させます。
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ブーツは、抜き差しの際の摩擦を大きくするものです。
RJ45ポートを持つ機器に広く使用可能
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635391225617a16f9a8cae6.33392592.jpeg.webp)
スパインリーフアーキテクチャでネットワークの拡張を実現
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220517/165277133562834a071893c5.58395231.jpeg.webp)
データセンター向け銅配線ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210908/163106814361381fef3b2558.34462896.jpeg.webp)
大手企業や フルークネットワークスケーブルテスト
フルークのパッチコードテストに合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、RLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (3)Application (2)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
E***t
United States
2023年4月18日
Great product, perfect for my needs.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品