汎用互換 QSFP28 - 2x 50G QSFP28 ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅で動作するため、伝送距離が長く、厚みが薄いです。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8665、QSFP28 MSA、SFF-8636、SFF-8679規格に準拠しています。ホットプラグ対応QSFP28 MSAもサポートします。CiscoとDellのターゲットスイッチでテストされ、優れた性能、品質、信頼性が実証されています。
非常に短い距離に適しており、100G QSFP28ポートおよび50G QSFP28ポートを使用して、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックのデバイス間にコスト効率の高い相互接続を提供します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) 汎用互換 100G QSFP28 ~ 2 x 50G QSFP28アクテイブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#163359
#163359
44,219円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-2QAC07
2 販売数
3 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月21日月曜日
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
汎用互換 100G QSFP28 - 2x 50G QSFP28 DACケーブル(7メートル、アクテイブ、QSFP28 - QSFP28)
製品規格
型番
QSFP-100G-2QAC07
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
メディア
銅線
消費電力
≤1.5W
最小曲げ半径
36.5mm
ケージ規格
26AWG
ケーブル長さ
7m
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
アクテイブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP28 MSA、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
36.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
1
0
0
0
W***r
United Kingdom
2023年12月03日
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***r
Australia
2023年10月09日
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***a
United States
2023年10月03日
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品