FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真はに関するものです。

2m(7ft) Cisco互換 100G QSFP28 ~ 2 x 50G QSFP28アクテイブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)

#163329
#163329

≤ 1.5W 55mm 30AWG Twinax

33,124円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-2QAC02
1 販売数
3 レビュー
2 Q&A
長さ:
互換ブランド:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco互換 100G QSFP28 - 2x 50G QSFP28 DACケーブル(2メートル、アクテイブ、QSFP28 - QSFP28)

Cisco互換 QSFP28 - 2x 50G QSFP28 ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅で動作するため、伝送距離が長く、厚みが薄いです。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8665、QSFP28 MSA、SFF-8636、SFF-8679規格に準拠しています。ホットプラグ対応QSFP28 MSAもサポートします。CiscoとDellのターゲットスイッチでテストされ、優れた性能、品質、信頼性が実証されています。
非常に短い距離に適しており、100G QSFP28ポートおよび50G QSFP28ポートを使用して、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックのデバイス間にコスト効率の高い相互接続を提供します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。

製品規格
型番
QSFP-100G-2QAC02
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
メディア
銅線
消費電力
≤1.5W
最小曲げ半径
27.5mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
2m
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
アクテイブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP28 MSA、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
27.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ネットワークのシームレスな接続を実現

FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。

柔軟な展開

このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.7
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
1
0
0
0

W***r

United Kingdom

2023年12月03日
5.0
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

M***r

Australia

2023年10月09日
4.0
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

C***a

United States

2023年10月03日
5.0
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品