100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュールモジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの100GBASEイーサネットスループットを実現するために設計されており、波長1310nmの二重LCコネクタを使用します。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。IEEE802.3bm規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、通信、サービスプロバイダーアプリケーション、または5Gワイヤレスネットワークなど、さまざまな用途に適しており、屋内外の展開に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-IR4-100G-IからQSFP-CWDM4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#163314
#163314
66,407円 (税込)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
29 販売数
3 レビュー
3 Q&A
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
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
100GBASE-CWDM4 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-CWDM4-100G-I
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.5 ~ 6.5dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
9dB
レシーバー過負荷
-2.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 3.5dB
DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、CWDM4 MSA、IEEE802.3bm、SFF-8636
保証期間
5年間
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
ネットワークのシームレスな接続を実現
FS BOXは、光トランシーバーを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km | 2km | 2km | 2km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
送信機タイプ | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
パッケージング技術 | COBパッケージング | COBパッケージング | / | BOXパッケージング |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
全て (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
1***5
12345
2023年3月26日
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***r
Germany
2023年2月11日
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***o
Australia
2022年2月20日
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品