FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はDEに関するものです。
この写真はに関するものです。

産業用 Dell互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)

#163307
#163307

Macom DFB ≤ 4.5W LCデュプレックス SMF 産業用

66,407円 (税込)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
8 販売数
3 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Dell互換 100GBASE-CWDM4 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)

Dell互換100GBASE-CWDM4 QSFP28光モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)を使用した最大2kmの100GBASEイーサネットスループットを、二重LCコネクタを介して1310nmの波長で使用するように設計されています。BOX+FPC+PCBAのセパレート設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。IEEE802.3bm規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴を備えた、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、通信、サービスプロバイダーアプリケーション、または5Gワイヤレスネットワークなど、さまざまな用途に適しており、屋内外の展開に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-IR4-100G-IからQSFP-CWDM4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-CWDM4-100G-I
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.5 ~ 6.5dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
9dB
レシーバー過負荷
-2.5dBm
消費電力
< 4.5W
消光比
> 3.5dB
DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、CWDM4 MSA、IEEE802.3bm、SFF-8636
保証期間
5年間
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
ネットワークのシームレスな接続を実現
FS BOXは、光トランシーバーを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され)
LCデュプレックス
最大伝送距離
2km
2km
2km
2km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
送信機タイプ
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
パッケージング技術
COBパッケージング
COBパッケージング
/
BOXパッケージング
チップ
Macomチップ
Macomチップ
Macomチップ
Broadcomチップ
温度範囲
-40 ~ 85°C (産業用)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gブレイクアウト
Q&A
質問する
全て (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
0
0
0
0

1***5

12345

2023年3月26日
5.0
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***r

Germany

2023年2月11日
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***o

Australia

2022年2月20日
5.0
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品