Juniper EX-SFP-10GE-BX54-80-I互換SFP+モジュールは、LCシンプレクスコネクタを介してOS2 SMF上で最大80kmをサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、1本の光ファイバによるデータ伝送を特徴としており、一方のトランシーバーは1550nmのチャネルを送信し、1490nmの信号を受信し、もう一方のBiDi SFP+光学部品は1490nmの波長で送信し、1500nmの信号を受信します。
この産業用光モジュールは、-40°C ~ 85°Cの動作温度範囲を特徴としており、通信、データ処理と管理、産業および工場の自動化のアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX54-80-I互換 10GBASE BiDi SFP+光モジュール(1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)
#162964
#162964
94,936円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
0 販売数
8 レビュー
3 Q&A
モジュールの種類:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月30日水曜日
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
Juniper EX-SFP-10GE-BX54-80-I互換 10GBASE BiDi SFP+モジュール(SMF、1550nm-TX/1490nm-RX、80km、LCシンプレクス、DOM)
製品規格
型番
EX-SFP-10GE-BX54-80-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
レシーバー過負荷
≥ -7dB
消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 8.2dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、10GBASE-ZR/ZW
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
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバストランド上でデータを送受信するため、ネットワークファイバリソースとコストを50%大幅に節約できます。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単方向スイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
デュプレックスLCモジュール
双方向スイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
シンプレックスLCモジュール
データセンター向け10G接続
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に対応できる人気の方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Q&A
質問する
全て (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
B***t
Spain
2024年3月10日
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
France
2024年1月31日
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***e
France
2024年1月29日
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品