FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ERL QSFP28光モジュールモジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大25kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。このモジュールはIEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由で利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100G通信接続、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-ERL-100GからQSFP-ERL-100Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ERL QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 25km DOM LCデュプレックス SMF)
#162433
#162433
158,332円 (税込)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
5 販売数
4 レビュー
4 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫33点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
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
FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ERL QSFP28モジュール(SMF、1310nm、25km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ERL-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
25km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6.5dBm
受信感度
< -10.5dBm
パワーバジェット
13.5dB
レシーバー過負荷
-2.6dBm
消費電力
< 4W
消光比
> 5dB
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック・データ・リカバリー)
DSP
包装技術
TO
通信プロトコル
CEI-28G-VSR、QSFP28 MSA、SFF-8636
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
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 25km | 2km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 500m (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Inphiチップ | Macomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
C***a
United States
2023年10月16日
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0T***s
United States
2023年10月07日
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 01***1
12301
2023年4月15日
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品