200G QSFP56 DACケーブルは、主に高帯域幅の200Gリンクを可能にし、200Gイーサネットレートをサポートサポートし、QSFP56からQSFP56の銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。200G QSFP56 DACケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内のスイッチ/ルーターのQSFP-200Gポート間や隣接するラック間で200ギガビットリンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5m(5ft) 汎用互換 200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#161037
#161037
13,947円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-PC015
51 販売数
17 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月30日水曜日
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
汎用互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(1.5メートル、パッシブ、QSFP56 ‐ QSFP56、 26AWG)
仕様一覧
型番
Q56-PC015
メーカー
FS
インターフェース
QSFP56 ‐ QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
メディア
銅製
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ケージ規格
26AWG
最小曲げ半径
45mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8661、SFF-8636、SFF-8417、SFF-8679
保証期間
5年間
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
45mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
17
0
0
0
0
L***n
United States
2023年12月11日
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***t
United States
2023年12月01日
Everything is 5 stars like every time.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***m
United States
2023年12月01日
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品